Sullair DR13-200HW

Sullair DR13-200HW

Preço
79 500 USD
Ano
2008
Horas de utilização
7027 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaSullair DR13-200HW
Grupo de produtoscompressor de ar
Número de série200802220037
N°. de ref. de armazém027495
Número de catálogoCU2233820
Ano de fabrico2008
Horas de utilização7027 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSan Diego, CA
Preço
Preço sem IVA$ 79 500
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
ENGATE DE TRÊS PONTOS3-POINT HITCH
REBOQUE MONTADOTRAILER MOUNTED
ENGATE ESFÉRICOBALL HITCH
Outras informaçőes2008 SULLAIR MOTOR DRIVEN AIR COMPRESSOR • Model DR13-200H • Rated 785 CFM ... 125 PSI • Variable Speed Drive • 200 HP, 460 Volt, 3 Phase • TEFC Flanged Motor • Built-In Circuit Breaker • Fully Automated Controls w/ Digital Gauge Package • Auto Start and Sequencing Capability • Phase Rotation Indicator Light • Hi-Lo Pressure Switch • 100% Oil Free Air • Air Cooled • Filtration To 0.01 Micron • Heavy-Duty Sound Attenuated Enclosure • Oil Field Type Skid • Fork Lift Pockets • Single Point Lift • 2½” NPT Customer Connection • Unit Has Been Regularly Serviced and Maintained By a Cat Dealer Since New With 7027 Hours Showing on Service Meter •
Mounted on a Jacobsen 2-Axle Trailer w/ Utility Box •
Unit Dims: 21’-9” L • 8’-6” W • 9’-8” H • Approx 13,500 lbs.
Certificado pelo Revendedor
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
HAWTHORNE POWER SYSTEMSVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
mark reza
Telefone:+1 858 376 6840
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone