Caterpillar CS76B

Caterpillar CS76B

Preço
120 752 USD
Ano
2017
Horas de utilização
1799 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar CS76B
Grupo de produtosCompactadores
Número de série49200117
N°. de ref. de armazém467271
Número de catálogoCU4456130
Ano de fabrico2017
Horas de utilização1799 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaPueblo, CO
Preço
Preço sem IVA$ 120 752
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
PROTEÇÃO, TRANSMISSÃOGUARD, TRANSMISSION
Outras informaçőes1724 /03/21/19 UEP
2017 CATERPILLAR CS76B COMPACTOR
38,450 LBS
AIR CONDITIONER / HEATER
AS IS / AS RECEIVED
BEACON, ROTATING, CAB
CAB,EROPS/FOPS
CE CERT
CLEAN EMISSIONS MODULE, TIER 4
CS76B VIB COMP/ 84" SMOOTH DRUM
CS76B VIB COMPACTOR CONTROL
ENGINE , 173.7HP
ENGINE, 4F/S4
FREQUENCY, FIXED
FUEL SYS, DOOR
INSTAL, CAB
LIGHTS, NIGHTTIME
NO COMP SENSOR
OIL, HYDR, FACTORY FILLED
PRODUCT LINK PL641
SCRPR, STL, FRT
SEAT BELT, 2"
SEAT, CLOTH, DELUXE
SUN VISOR, FRONT
TANK, STD
TIRES,23.1X26
PRICE UPDATE 8/01/19 VIA FIXASKP
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
WAGNER EQUIPMENT COVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Used Equipment
Telefone:+1 303 900 5875
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone