Caterpillar CP44

Caterpillar CP44

Preço
120 000 USD
Ano
2015
Horas de utilização
624 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar CP44
Grupo de produtosCompactadores
Número de sérieMPC00425
N°. de ref. de armazém441214
Número de catálogoCU4267433
Ano de fabrico2015
Horas de utilização624 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaAurora, CO
Preço
Preço sem IVA$ 120 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőes0P0800/400 GD 6/25/18
AXLE, STANDARD
C4.4 ENGINE
DRUM, PADFOOT + LEVELING BLADE
ENGINE, NACD ONLY
FREQUENCY, SINGLE
NO PRODUCT LINK
OIL, HYDR, FACTORY FILLED
PLATFORM, ROPS/FOPS - STANDARD
TIRE, TRACTION
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • transmissão
  • esterço
  • hidráulica
  • lâmina
  • tambor
  • pneus
aparência geral
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
  • Bom
  • BomROPS
  • BomJul 18
calibradores, estação do operador, console
  • Sim
  • Bom
  • Bom
motor
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Orange
  • Normal
  • Normal
  • RuimDirty
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • BomBelt driven
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
transmissão
  • Bom
esterço
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lâmina
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
tambor
  • 67” wide by 42” dia.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
pneus
  • 14.9-24
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Parte traseira esquerdaFirestone3895NãoNãoNão
Traseira direitaFirestone3895NãoNãoNão
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
WAGNER EQUIPMENT COVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Used Equipment
Telefone:+1 303 900 5875
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone