Caterpillar CB54 XW

Caterpillar CB54 XW

Preço
44 909 USD
Ano
2011
Horas de utilização
3093 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar CB54 XW
Grupo de produtosCompactadores
Número de sérieJLM00419
N°. de ref. de armazémCE012701
Número de catálogoCU4698138
Ano de fabrico2011
Horas de utilização3093 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaHenderson, NV
Preço
Preço sem IVA44 909 USD
IVA USD
Preço com IVA USD
Detalhes
Acessórios
ILUMINAÇÃOLIGHTING
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
EPA LABELEPA LABEL
OROPSOROPS
SISTEMA DE BORRIFO DE ÁGUAWATER SPRAY SYS
Outras informaçőesROPS / FOPS
VERSA VIBE
DRUM EXTRA WIDE
Features
Acessórios
ILUMINAÇÃOLIGHTING
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
BEACONBEACON
EPA LABELEPA LABEL
OROPSOROPS
SISTEMA DE BORRIFO DE ÁGUAWATER SPRAY SYS
Outras informaçőesROPS / FOPS
VERSA VIBE
DRUM EXTRA WIDE
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • esterço
  • hidráulica
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
  • tambor
aparência geral
  • NãoMost recent service performed 10/22/2020 with 496 hrs. (500)
  • Bom
  • Bom
  • RegularHood is difficult to open and close. Hood latch striker has wear.
  • RegularPaint and decals are faded / weathered.
  • Bom
  • RegularMissing fill strainer. Water seepage / drip from the spray filter housing.
itens de segurança
  • Bom
  • Bom
  • BomROPS label torn, new one on order.
  • RegularMultiple decals are weathered or torn.
  • BomInstalled Nov. 2020
calibradores, estação do operador, console
  • Não
  • Não
  • SimSee Status report. 3083 hrs on ECM.
  • BomBut missing the dash cover
  • BomBut has a few minor tears in the traction surface.
  • RegularWater level gauge inop.
  • RegularMeter functional but shows 498 hrs. ECM shows 3083 engine hrs.
  • RegularSeat bottom vinyl has holes / tear.
  • RegularAll rocker switches are sun faded and illegible.
motor
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Red, protected to -40 degrees
  • Normal
  • Light black at initial throttle, then clears.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomExhaust tip is slightly bent.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • RuimA few drum lights are inop. Front and rear work lights inop. Tail lamps inop.
  • Bom
  • RegularGround cable at articulation is too short and is broken.
esterço
  • Bom
  • Bom
  • RegularSteering wheel is weathered.
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Inspected 11/24/2020 with 3083 hrs.
tambor
  • Bom
  • Bom
  • RegularDrum scrapers are worn.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularMat mounting plates have some bends.
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
CASHMAN EQUIPMENT CO.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Vicente Saucedo
Telefone:+1 702 633 6991 x4991
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone