Pesquisa rápida

CAT CS56B

CAT CS56B

Ano
2023
Horas de utilização
1 053 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT CS56B
WYOMING MACHINERY
Grupo de produtosCompactadores
Número de série48400401
N°. de ref. de armazém484401
Número de catálogo10068402
Ano de fabrico2023
Horas de utilização1 053 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCasper, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA287 500 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőesBLADE, LEVELING
CAB, ROPS/FOPS WITH A/C
CERTIFICATE OF ORIGIN
ENGINE, CAT C4.4
FREQUENCY, VARIABLE
INSTALLATION, CAB
INSTRUCTIONS, ANSI - CAB
LANE 3 ORDER
LANGUAGES, OPTION 1
LIGHTING, WARNING
MIRRORS, REARVIEW, INTERNAL
OIL, HYD, STANDARD
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
ROLL ON-ROLL OFF
SCREEN, STANDARD
SEAT BELT, 2"
SEAT, CLOTH, DELUXE
SENSOR, DRIVE POWER
SHELL KIT, OVAL, PADFOOT
SUN SCREEN
SUN VISOR, FRONT
TIRES, 23.1-26 12PR R-3
YEAR OF MANUFACTURE PLATE
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7