X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Equipamento de compactação
x
Compactadores
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Compactadores

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added.

547 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
1..456..46
Mostrando: 49 - 60 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar CS56B, 162 000 USDCompactadores
Gillette, WY, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 1591 h
WYOMING MACHINERY

proteção, transmissão, Especificações Certificado pelo Revendedor
Caterpillar 815K, 415 000 USDCompactadores
Cheyenne, WY, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 1985 h
WYOMING MACHINERY

combustível diesel com enxofre ultrabaixo, Certificado pelo Revendedor
Caterpillar CS56B, 185 000 USDCompactadores
Casper, WY, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 788 h
WYOMING MACHINERY

proteção, transmissão, Certificado pelo Revendedor
Caterpillar 836H, 862 500 USDCompactadores
Calhoun, GA, US
Ano: 2006, Horas de utilização: 12869 h
YANCEY BROS. CO.
, Certificado pelo Revendedor
24h Caterpillar 815K, 435 000 USDCompactadores
Sacramento, CA, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 907 h
HOLT OF CALIFORNIA
24h Caterpillar 815K, 479 500 USDCompactadores
Sacramento, CA, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 512 h
HOLT OF CALIFORNIA
24h Caterpillar 825K, 669 500 USDCompactadores
Sacramento, CA, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 545 h
HOLT OF CALIFORNIA
24h Caterpillar 815K, 467 500 USDCompactadores
Sacramento, CA, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 599 h
HOLT OF CALIFORNIA
7d Caterpillar CS563D, 23 100 USDCompactadores
Austin, TX, US
Ano: 2000, Horas de utilização: 12472 h
HOLT CAT

orops
7d Caterpillar CP56B, 125 000 USDCompactadores
Call For Additional Info, PA, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 1790 h
CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
7d Caterpillar 826K, 435 000 USDCompactadores
Fargo, ND, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 8306 h
BUTLER MACHINERY COMPANY

eropsiluminaçãodisposição dos resíduos
7d Caterpillar CP563E, 68 600 USDCompactadores
Sioux City, IA, US
Ano: 2006, Horas de utilização: 5805 h
ZIEGLER CAT
 
Comparar anúncios
1..456..46