X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Equipamento de compactação
x
Compactadores
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Compactadores

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

484 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 385 - 396 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar CB7, 110 000 USDCompactadores
Charlotte, NC, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 85 h
CAROLINA CAT
Caterpillar CW16, 113 806 USDCompactadores
Asheville, NC, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 166 h
CAROLINA CAT
Caterpillar CB64B, 194 500 USDCompactadores
Richmond, VA, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 1681 h
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Caterpillar CP56B, 151 600 USDCompactadores
Aurora, CO, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 1425 h
WAGNER EQUIPMENT CO

proteção, transmissão
Caterpillar CS56B, 207 132 USDCompactadores
CO, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 611 h
WAGNER EQUIPMENT CO

proteção, transmissão
Caterpillar CP56, 128 500 USDCompactadores
Dacula, GA, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 1920 h
YANCEY BROS. CO.

combustível diesel com enxofre ultrabaixoorops, Especificações
Wacker DPU4545HE, 9 711 USDCompactadores
FL, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 1 h
KELLY TRACTOR CO.
Wacker DPU4545HE, 9 711 USDCompactadores
FL, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 1 h
KELLY TRACTOR CO.
Caterpillar CB7, 141 690 USDCompactadores
Richmond, VA, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 307 h
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.

engine
Wacker DPU4545HE, 9 711 USDCompactadores
FL, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 1 h
KELLY TRACTOR CO.
Wacker DPU4545HE, 9 711 USDCompactadores
FL, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 1 h
KELLY TRACTOR CO.
Ingersoll Rand SD100, 31 000 USDCompactadores
Savannah, GA, US
Ano: 2007, Horas de utilização: 1607 h
YANCEY BROS. CO.
 
Comparar anúncios