X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Equipamento de compactação
x
Compactadores
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Compactadores

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

484 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 349 - 360 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar CP44B, 110 135 USDCompactadores
Aurora, CO, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 512 h
WAGNER EQUIPMENT CO

proteção, transmissão
Caterpillar CB10, 125 000 USDCompactadores
Charlotte, NC, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 584 h
CAROLINA CAT

combustível diesel com enxofre ultrabaixo
Caterpillar CB64, 130 000 USDCompactadores
Richmond, VA, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 673 h
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Caterpillar CS56B, 220 793 USDCompactadores
Aurora, CO, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 1086 h
WAGNER EQUIPMENT CO

proteção, transmissão
Caterpillar CP44, 120 000 USDCompactadores
Aurora, CO, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 693 h
WAGNER EQUIPMENT CO
, Especificações Condições
Caterpillar 826H, s/ consultaCompactadores
Mcdonough, GA, US
Ano: 2007, Horas de utilização: 17938 h
YANCEY BROS. CO.
Caterpillar 815K, 513 000 USDCompactadores
Salt Lake City, UT, US
Ano: 2019, Horas de utilização: 410 h
WHEELER MACHINERY CO.
Caterpillar CS56B, 94 000 USDCompactadores
Aurora, CO, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 3278 h
WAGNER EQUIPMENT CO

proteção, transmissão
Caterpillar CB66B, 245 775 USDCompactadores
Aurora, CO, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 1189 h
WAGNER EQUIPMENT CO
, Especificações
Caterpillar CP56B, 160 000 USDCompactadores
Grand Junction, CO, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 1126 h
WAGNER EQUIPMENT CO

proteção, transmissão
Caterpillar CP44, 115 500 USDCompactadores
Aurora, CO, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 1137 h
WAGNER EQUIPMENT CO
Caterpillar CP56B, 102 300 USDCompactadores
Aurora, CO, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 2702 h
WAGNER EQUIPMENT CO

proteção, transmissão
 
Comparar anúncios