X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Equipamento de compactação
x
Compactadores
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Compactadores

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

436 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 277 - 288 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar CB64B, 95 000 USDCompactadores
Richmond, VA, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 2685 h
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Caterpillar CS44B, 115 000 USDCompactadores
Hobbs, CO, US
Ano: 2018, Horas de utilização: 220 h
WAGNER EQUIPMENT CO
, Especificações
Caterpillar CB64, 103 300 USDCompactadores
Grand Junction, CO, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 1767 h
WAGNER EQUIPMENT CO
Caterpillar CB24B, 41 000 USDCompactadores
Charlotte, NC, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 78 h
CAROLINA CAT
, Especificações
Caterpillar CS44, 89 200 USDCompactadores
Aurora, CO, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 1211 h
WAGNER EQUIPMENT CO

tambor, liso
Weiler C310, 85 000 USDCompactadores
FL, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 212 h
KELLY TRACTOR CO.
Caterpillar CB24B, 38 750 USDCompactadores
Greensboro, NC, US
Ano: 2016, Horas de utilização: 497 h
CAROLINA CAT
, Especificações
Caterpillar CS56B, 112 600 USDCompactadores
Aurora, CO, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 1406 h
WAGNER EQUIPMENT CO

proteção, transmissão
Wacker VP1550AW, 1 650 USDCompactadores
Columbus, MN, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 1 h
ZIEGLER CAT
Caterpillar CB66B, 245 775 USDCompactadores
Aurora, CO, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 855 h
WAGNER EQUIPMENT CO
, Especificações
Caterpillar CB54B, 71 800 USDCompactadores
Grand Junction, CO, US
Ano: 2013, Horas de utilização: 1872 h
WAGNER EQUIPMENT CO
Caterpillar CB64B, 183 500 USDCompactadores
Richmond, VA, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 1780 h
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
 
Comparar anúncios