Equipamento de compactação
compactador da placa vibratória
MultiQuip
Página Inicial
Equipamentos Construção
Equipamento de compactação
compactador da placa vibratória
MultiQuip
MultiQuip VP MVC88
Informações básicas
Marca
MultiQuip VP MVC88
Wheeler Machinery Co.
Grupo de produtos
compactador da placa vibratória
Número de série
G-16186
N°. de ref. de armazém
VP1379
Número de catálogo
4899754
Ano de fabrico
2022
Horas de utilização
1 h
País
Estados Unidos
Localização da máquina
Salina, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA
2 585
USD
IVA
Não incluí IVA dedutível
Preço com IVA
-
Detalhes
Outras informaçőes
AIR-COOLED, SINGLE-CYCLINDER
BASEPLATE: 19.7" X 20.7"
CENTRIFUGAL FORCE: 3450 LBS.
COMPACTION DEPTH: UP TO 12"
HONDA 4.8HP, GASOLINE, 4-CYCLE
OPERATING WEIGHT: 202 LBS.
SMURF BUILDING 11.21.22 JLB
VIBRATORY PLATE COMPACTOR
WATER TANK: 11 QT
Link do produto
http://catused.cat.com/pt/equipamentos-construcao/compactador-da-placa-vibratoria/multiquip-vp-mvc88/befcfea5-2e1a-40ab-98d1-a21fc0779aad.html
Contactar o vendedor
WHEELER MACHINERY CO.
www.wheelercat.com
Used Dealer