Equipamento de compactação
compactador da placa vibratória
MultiQuip
Página Inicial
Equipamentos Construção
Equipamento de compactação
compactador da placa vibratória
MultiQuip
MultiQuip VP MVC82
Informações básicas
Marca
MultiQuip VP MVC82
Wheeler Machinery Co.
Grupo de produtos
compactador da placa vibratória
Número de série
G-15377
N°. de ref. de armazém
VP1407
Número de catálogo
4865804
Ano de fabrico
2000
Horas de utilização
1 h
País
Estados Unidos
Localização da máquina
Moab, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA
2 000
USD
IVA
Não incluí IVA dedutível
Preço com IVA
-
Detalhes
Outras informaçőes
AIR-COOLED, SINGLE-CYCLINDER
BASEPLATE: 17.7" X 22"
CENTRIFUGAL FORCE: 3080 LBS.
COMPACTION DEPTH: UP TO 12"
HONDA 4.8HP, GASOLINE, 4-CYCLE
ORDERED FOR STOCK 10.21.21 JLS (MQ)
VIBRATORY PLATE COMPACTOR
WATER TANK: 11.5 QT
YPERATING WEIGHT: 181 LBS.
Link do produto
http://catused.cat.com/pt/equipamentos-construcao/compactador-da-placa-vibratoria/multiquip-vp-mvc82/6066536b-6285-4cc9-b85c-348f76fa3091.html
►
MultiQuip VP MVC82 Ampliar imagens
Contactar o vendedor
WHEELER MACHINERY CO.
www.wheelercat.com
Used Dealer