Pesquisa rápida

Hamm H11

Hamm H11

Ano
2020
Horas de utilização
2 832 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

FOLEY, INC.
Monroe, NJ
+1 732 417 7109
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaHamm H11
Foley Inc.
Grupo de produtosCilindros Compactadores monocilíndricos
Número de sérieHAA02158
N°. de ref. de armazémEQ000019811
Número de catálogo10162564
Ano de fabrico2020
Horas de utilização2 832 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaMONROE, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA67 500 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
ROPSROPS
Ar-condicionadoAir Conditioner
Etiqueta da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental)EPA Label
IluminaçãoLighting
FarolBeacon
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
801
  • CUSTOMER "IDA" DECALS ON MACHINE
  • Bom
  • BomVERY SMALL CRACK IN REAR OF HOOD
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Ruim• L LOWER STEP BENT
itens de segurança
201
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • RuimSAFETY EXIT HAMMER MISSING
calibradores, estação do operador, console
1710
  • NãoOPS MANUAL IN GERMAN
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularRIPPED
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
400
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • DUETZ TCD 3.6
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
emissions
100
  • Bom
sistema de arrefecimento
100
  • Não
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
500
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
transmissão
100
  • Bom
esterço
400
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
200
  • Bom
  • Bom
tambor
400
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
pneus
  • 23.1-26
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Parte traseira esquerdaHAMM 12MMAPPROX 50%
Traseira direitaPETLAS 25MMAPPROX 90%
condições gerais
300
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7