Caterpillar CS44B

Caterpillar CS44B

Preço
104 880 USD
Ano
2016
Horas de utilização
868 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar CS44B
Grupo de produtosCilindros Compactadores monocilíndricos
Número de sérieCS300175
N°. de ref. de armazémE130332
Número de catálogoCU4610813
Ano de fabrico2016
Horas de utilização868 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaEloy, AZ
Preço
Preço sem IVA104 880 USD
IVA USD
Preço com IVA USD
Detalhes
Acessórios
SISTEMA DE ILUMINAÇÃOLIGHTING SYSTEM
Outras informaçőesPRODUCT LINK: INCLUDES
SINGLE DRUM
ROPS: OPEN
VIBRATORY SYSTEM
ENGINE TIER RATING: T4
TIRE SIZE REAR: 14, 9-24 BS 6PR
Features
Acessórios
SISTEMA DE ILUMINAÇÃOLIGHTING SYSTEM
Outras informaçőesPRODUCT LINK: INCLUDES
SINGLE DRUM
ROPS: OPEN
VIBRATORY SYSTEM
ENGINE TIER RATING: T4
TIRE SIZE REAR: 14, 9-24 BS 6PR
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
EMPIRE MACHINERYVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Used Equipment Staff
Telefone:+1 480 633 4100
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone