Pesquisa rápida

John Deere 324G

John Deere 324G

Ano
2020
Horas de utilização
364 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

FABICK CAT
Foristell, MO
+1 636 384 4021
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaJohn Deere 324G
Fabick CAT
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de série1T0324GKELJ388408
N°. de ref. de armazém388408
Número de catálogo10111336
Ano de fabrico2020
Horas de utilização364 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaForistell, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA49 500 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
IluminaçãoLighting
ROPS - FechadoROPS - Enclosed
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Controle PilotoPilot Control
Rádio - Rádio AM/FMRadio - AM FM Radio
Hidráulica Combinada - BidirecionalCombined Hydraulics - Two Way
CaçambaBucket
Absorção de ImpactosRide Control
Sistema Anti-rouboAnti-theft System
Tipo de Acoplador - ElétricoCoupler Type - Electric
AutonivelamentoSelf Leveling
Aquecedor/DesembaçadorHeater / Defroster
Percurso de Duas Velocidades2 Speed Travel
Fluxo Hidráulico Auxiliar - Fluxo PadrãoAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Pressão Hidráulica Auxiliar - Pressão MédiaAuxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1310
  • Não
  • Overall fair-good appearance
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularSome scratches & surface rust
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
200
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Overall fair-good condition
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1500
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Overall fair condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
710
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Green
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
600
  • Não
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
600
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
700
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
600
  • Não
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
700
  • 72”
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
pneus
  • Não
  • Não
  • 100%
  • New tires
  • 12-16.5
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Overall good condition
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7