Caterpillar 299D2

Caterpillar 299D2

Preço
55 035 USD
Ano
2016
Horas de utilização
1875 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 299D2
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieFD200802
N°. de ref. de armazém0FD200802
Número de catálogoCU4261355
Ano de fabrico2016
Horas de utilização1875 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaAlexandria, LA
Preço
Preço sem IVA$ 55 035
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
ABSORÇÃO DE IMPACTOSRIDE CONTROL
Outras informaçőesBATTERY, 850 CCA, HEAVY DUTY
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, MANUAL
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Features
Acessórios
ABSORÇÃO DE IMPACTOSRIDE CONTROL
Outras informaçőesBATTERY, 850 CCA, HEAVY DUTY
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, MANUAL
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
LOUISIANA CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Customer Support Rep
Telefone:+1 866 843 7440
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone