Caterpillar 299D2

Caterpillar 299D2

Preço
68 312 USD
Ano
2018
Horas de utilização
1187 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 299D2
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieFD203560
N°. de ref. de armazém0FD203560
Número de catálogoCU4374383
Ano de fabrico2018
Horas de utilização1187 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaLafayette, LA
Preço
Preço sem IVA$ 68 312
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőesCERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
BATTERY, 850 CCA, HEAVY DUTY
FILM, SELF LEVEL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
ROTATING BEACON
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Features
Outras informaçőesCERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
BATTERY, 850 CCA, HEAVY DUTY
FILM, SELF LEVEL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
ROTATING BEACON
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
LOUISIANA CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Customer Support Rep
Telefone:+1 866 843 7440
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone