Caterpillar 289D

Caterpillar 289D

Preço
55 500 USD
Ano
2017
Horas de utilização
1512 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 289D
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieTAW06489
N°. de ref. de armazém447614
Número de catálogoCU4511742
Ano de fabrico2017
Horas de utilização1512 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaWindsor, CO
Preço
Preço sem IVA$ 55 500
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
ENGINEENGINE
Outras informaçőes1512 GD 8/20/19
BATTERY,XTRA HVY DUTY,DISC
BUCKET-GP, BOCE 78"
CERTIFICATION ARR
CONTROL, ISO, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
DUAL SELF LEVEL
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
FORKS, 48" PALLETW/ CARRIAGE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INCLUDES:
LIGHTS, HALOGEN
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, MANUAL
RADIO READY
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLE
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HE
STANDARD FLOW - 23 GPM (87
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
  • caçamba
  • material rodante
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
aparência geral
  • Sim
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
  • Sim
  • RegularToo cold to test
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
  • No bucket
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Engrenagens intermediáriasBom
RoleteBom
Estrutura do roleteBom
Roda motrizBom
Condição da Esteira/correiaBom
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Photos
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
WAGNER EQUIPMENT COVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Jeff Fiscus
Telefone:+1 303 715 8850
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone