Caterpillar 287D

Caterpillar 287D

Preço
50 000 USD
Ano
2015
Horas de utilização
928 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 287D
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieHMT00699
N°. de ref. de armazémEQN114416
Número de catálogoCU4543217
Ano de fabrico2015
Horas de utilização928 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaNorth Platte, NE
Preço
Preço sem IVA$ 50 000
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
AQUECEDORHEATER / DEFROSTER
HIDRÁULICA, FLUXO PADRÃOHYDRAULICS, STANDARD FLOW
AutonivelamentoSELF LEVELING
Outras informaçőes287D MTL TIER 4 FINAL HRC
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
  • caçamba
  • material rodante
aparência geral
  • SimThere is a fair amount of dirt build up present int he engine compartment
  • NãoNo samples taken at this time
  • Bom
  • Bom
  • BomThe machine is equipped with two counterweights per side
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomNo visible defects are present
  • RegularA few scratches and scuffs are present. Normal wear for the age and hours of the machine
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
  • Sim
  • Sim
  • SimAll decals are printed in English
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • SimROPS certificate - ISO: 3471-2008 / FOPS certificate - ISO: 3449-2005 Level 1
  • The seat belt was manufactured June 2015
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
  • Não
  • SimThe engine conforms to 2015 US and California emission standards
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red, ELC
  • The engine is equipped with a non Caterpillar oil and air filters
  • Normal
  • Normal
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Não
  • The hydraulic oil level is below the minimum spec
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
  • Bom
  • RegularMinor lower loader frame and tilt cylinder P&B wear is present
  • Bom
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Espessura da Esteira/correia25/32" tread depth
Largura da Esteira/correia18" belt width
IdlersFairThe front idlers have some rubber damage present
RollerFairMinor bogey wheel rubber damage is present
Roller FrameBom
SprocketBom
Track / Belt ConditionFairThe belts have some cut and gouges present in the tread. The guide blocks on the right belt have a few tears
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
NMCVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Rory Whaley
Telefone:+1 402 402 7408103
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone