Pesquisa rápida

CAT 279D3 C3H2

CAT 279D3 C3H2

Ano
2022
Horas de utilização
1 862 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Informações básicas
MarcaCAT 279D3 C3H2
Wheeler Machinery Co.
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieRB904629
N°. de ref. de armazémBCP01333
Número de catálogo10093002
Ano de fabrico2022
Horas de utilização1 862 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSalt Lake City, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA73 900 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
*FILM, TWO SPEED*FILM, TWO SPEED
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
CAB PACKAGE, PRO PLUSCAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65CERTIFICATION ARR, P65
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNALCOUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DOOR, CAB, GLASSDOOR, CAB, GLASS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120VHEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USAINSTRUCTIONS, ANSI, USA
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
REAR LIGHTSREAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONERIDE CONTROL, NONE
SEAT BELT, 2"SEAT BELT, 2"
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCKTRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
LANE 2 ORDERLANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCKPACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KITSERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTIONSHIPPING/STORAGE PROTECTION
*FAN, COOLING, DEMAND*FAN, COOLING, DEMAND
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
*CONTROL, ISO, PROP, WT*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*LIGHTS, LED*LIGHTS, LED
*STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH*STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
BATTERY,EXTRA HEAVY DUTY, DISCBATTERY,EXTRA HEAVY DUTY, DISC
PRICED NEW 08/19/22 EKPRICED NEW 08/19/22 EK
KIT,ENG AIR INTAKE, PRECLEANERKIT,ENG AIR INTAKE, PRECLEANER
KIT, DEMAND FAN, REVERSINGKIT, DEMAND FAN, REVERSING
Outras informaçőes*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*FAN, COOLING, DEMAND
*FILM, TWO SPEED
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
*LIGHTS, LED
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
*STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
BATTERY,EXTRA HEAVY DUTY, DISC
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DOOR, CAB, GLASS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
KIT, DEMAND FAN, REVERSING
KIT,ENG AIR INTAKE, PRECLEANER
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRICED 02/14/24 DA
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7