Caterpillar 272D2

Caterpillar 272D2

Preço
57 020 USD
Ano
2016
Horas de utilização
192 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 272D2
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieBL200511
Número de catálogoCU4538013
Ano de fabrico2016
Horas de utilização192 h
PaísCanadá
Localização da máquinaAcheson Supercentre, AB
Preço
Preço sem IVA$ 57 020
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőes*FINNING VALUE USED
2 SPEED, BLOCK HEATER, AM/FM/CD, AIR SEAT, RIDE CONTROL
CAB WITH HEAT AND A/C
ELECTRIC QUICK COUPLER, 72" GP BUCKET
SELF LEVEL, ADV DISPLAY W/BACKUP CAMERA
TIRES @ 90%
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
FINNING CANADAVeja InventárioSeleccione contacto
Used Sales
Canadá
Telefone:+1 855 743 7979
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone