Pesquisa rápida

CAT 262D

CAT 262D

Ano
2019
Horas de utilização
2 675 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 262D
WYOMING MACHINERY
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieDTB10417
N°. de ref. de armazémDTB10417
Número de catálogo10073327
Ano de fabrico2019
Horas de utilização2 675 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCasper, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA38 750 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
TIRES, 12X16.5 CAT 14PR XDTIRES, 12X16.5 CAT 14PR XD
TWO SPEED WITH RIDE CONTROLTWO SPEED WITH RIDE CONTROL
BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISCBATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
CERTIFICATION ARR, P65CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WTCONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENTCONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNALCOUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERADISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATEDOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMANDFAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSIFILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSIFILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120VHEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USAINSTRUCTIONS, ANSI, USA
LIGHTS, HALOGENLIGHTS, HALOGEN
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULICQUICK COUPLER, HYDRAULIC
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEATSEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
PACK, DOMESTIC TRUCKPACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KITSERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
LANE 3 ORDERLANE 3 ORDER
RADIO, AM/FM, BLUETOOTHRADIO, AM/FM, BLUETOOTH
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
OIL, HYDRAULIC, COLD OPERATIONOIL, HYDRAULIC, COLD OPERATION
CARRIAGE, PAL C2, 46", SSLCARRIAGE, PAL C2, 46", SSL
FORK, PAL C2, 48" X 4" X 1.5"FORK, PAL C2, 48" X 4" X 1.5"
BUCKET-GP, 80", BOCEBUCKET-GP, 80", BOCE
Outras informaçőesBATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
BUCKET-GP, 80", BOCE
CARRIAGE, PAL C2, 46", SSL
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
FORK, PAL, FIXED 48", 3500LB
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
OIL, HYDRAULIC, COLD OPERATION
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 12X16.5 CAT 14PR XD
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7