Pesquisa rápida

CAT 259D3

CAT 259D3

Ano
2023
Horas de utilização
201 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

WYOMING MACHINERY
Rock Springs, WY
+1 307 472 1000
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 259D3
WYOMING MACHINERY
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieCW927949
N°. de ref. de armazémCW927949
Número de catálogo10079775
Ano de fabrico2023
Horas de utilização201 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaRock Springs, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA75 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Absorção de ImpactosRide Control
Outras informaçőesBATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
BUCKET-GP, 80", BOCE
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
MOUNTING, FIRE EXTINGUISHER
OIL, HYDRAULIC, COLD OPERATION
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REAR LIGHTS
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7