Caterpillar 257D

Caterpillar 257D

Preço
44 597 USD
Ano
2017
Horas de utilização
1040 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 257D
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieEZW02025
Número de catálogoCU4538000
Ano de fabrico2017
Horas de utilização1040 h
PaísCanadá
Localização da máquinaAcheson Supercentre, AB
Preço
Preço sem IVA$ 44 597
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőes2 SPEED, WT HARNESS, H2 PERF PKG, HEATED SEAT, STND FLOW
60/3000 PT&H TO JUNE 14/22 OR 3000 HRS
BLOCK HEATER, AM/FM/BL RADIO, RETURN TO DIG, PATTERN CHANGER
CAB WITH HEAT AND A/C
ELECTRIC QUICK COUPLER, GP BUCKET
FINNING VALUE USED
PRODUCT LINK PL2, ADV DISPLAY W/BACK UP CAMERA
TRACKS @ 50%
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
FINNING CANADAVeja InventárioSeleccione contacto
Used Sales
Canadá
Telefone:+1 855 743 7979
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone