Caterpillar 246D

Caterpillar 246D

Preço
43 500 USD
Ano
2018
Horas de utilização
763 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 246D
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieBYF03981
N°. de ref. de armazém453569
Número de catálogoCU4430560
Ano de fabrico2018
Horas de utilização763 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaGrand Junction, CO
Preço
Preço sem IVA$ 43 500
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőes761 GD 1/24/19
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
DUAL SELF LEVEL
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INCLUDES: STANDARD FLOW
LIGHTS, LED
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
  • caçamba
  • pneus
aparência geral
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Sim
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Full
  • Sim
  • Sim
  • Sim
motor
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • .57yd
  • A417CBK20106
pneus
  • 60%
  • 12-16.5
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
WAGNER EQUIPMENT COVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Jeff Fiscus
Telefone:+1 303 715 8850
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone