Caterpillar 242D

Caterpillar 242D

Preço
30 187 USD
Ano
2017
Horas de utilização
3095 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 242D
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieDZT03317
Número de catálogoCU4537996
Ano de fabrico2017
Horas de utilização3095 h
PaísCanadá
Localização da máquinaAcheson Supercentre, AB
Preço
Preço sem IVA$ 30 187
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
ABSORÇÃO DE IMPACTOSRIDE CONTROL
AutonivelamentoSELF LEVELING
Outras informaçőesBLOCK HEATER, STANDARD FLOW, AUX HYD, PROPORTIONAL HYDRAULICS
CAB WITH HEAT AND A/C
ELECTRIC QUICK COUPLER, GP BUCKET
ENGINE MEETS 2017 TIER 4 EMISSION REGULATIONS FOR US EPA
FAIR CONDITION
H2 PERFORMANCE PACKAGE
TIRES @ 90%
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
FINNING CANADAVeja InventárioSeleccione contacto
Used Sales
Canadá
Telefone:+1 855 743 7979
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone