Caterpillar 236D

Caterpillar 236D

Preço
37 000 USD
Ano
2017
Horas de utilização
404 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 236D
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieBGZ03867
N°. de ref. de armazém478620
Número de catálogoCU4643297
Ano de fabrico2017
Horas de utilização404 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaLongmont, CO
Preço
Preço sem IVA$ 37 000
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Outras informaçőes404/06/26/20
CONSIGNMENT / WOODY,D
RADIO READY
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
ENGINE,C3.3B DIT,73.9HP, TIER 4
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
KIT, RADIO, AM/FM/BLUETOOTH
FAN, COOLING, DEMAND
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
CONTROL, ISO, PROP
LIFTING EYES, FOUR POINT
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
LIGHTS, LED
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
2017 CATERPILLAR 236D SKID STEER
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
SEAT BELT, 2"
DUAL SELF LEVELING, ELECTRONIC
BUCKET-GP,74", BOCE (WORN BOE)
AS IS / AS RECEIVED
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR @10%
Features
Acessórios
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Outras informaçőes404/06/26/20
CONSIGNMENT / WOODY,D
RADIO READY
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
ENGINE,C3.3B DIT,73.9HP, TIER 4
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
KIT, RADIO, AM/FM/BLUETOOTH
FAN, COOLING, DEMAND
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
CONTROL, ISO, PROP
LIFTING EYES, FOUR POINT
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
LIGHTS, LED
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
2017 CATERPILLAR 236D SKID STEER
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
SEAT BELT, 2"
DUAL SELF LEVELING, ELECTRONIC
BUCKET-GP,74", BOCE (WORN BOE)
AS IS / AS RECEIVED
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR @10%
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
  • caçamba
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
  • pneus
aparência geral
  • Sim
  • BomClosed cab
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularLittle surface rust on steps
itens de segurança
  • Sim
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularJuly 17
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Orange
  • Normal
  • Normal
  • RegularDirty
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • BomHYD. Driven
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
  • 66”
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularNeeds replaced
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularPins not unlocking to release bucket
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Machine is in good operating condition , needs a cutting edge
pneus
  • Não
  • 12-16.5
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Left FrontCaterpillar79NãoNãoNão
Left RearCaterpillar911NãoNãoNão
Right FrontCaterpillar810NãoNãoNão
Right RearCaterpillar810NãoNãoNão
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
WAGNER EQUIPMENT COVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Used Equipment
Telefone:+1 303 900 5875
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone