Pesquisa rápida

CAT 239D3 C3H2

CAT 239D3 C3H2

CAT Certified
Ano
2021
Horas de utilização
363 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

OHIO CAT
Sharonville, OH
+1 419 873 2918
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 239D3 C3H2
Ohio CAT - Cleveland
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieHC901048
N°. de ref. de armazémUC80766
Número de catálogo10098542
Ano de fabrico2021
Horas de utilização363 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSharonville, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA49 500 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Nível de EmissõesEmissions Level
Status RegulatórioRegulatory Status
Em Conformidade com o Tier 2Tier 2 Compliant
Em Conformidade com o Tier 1Tier 1 Compliant
Ar-condicionadoAir Conditioner
Product LinkProduct Link
IluminaçãoLighting
ROPS - FechadoROPS - Enclosed
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Pressão Hidráulica Auxiliar - Alta PressãoAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Controle PilotoPilot Control
Placa CECE Plate
CaçambaBucket
Sistema Anti-rouboAnti-theft System
Rádio - BluetoothRadio - Bluetooth
AutonivelamentoSelf Leveling
Tipo de Acoplador - HidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Aquecedor/DesembaçadorHeater / Defroster
Percurso de Duas Velocidades2 Speed Travel
Fluxo Hidráulico Auxiliar - Fluxo PadrãoAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Outras informaçőes*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*FAN, COOLING, DEMAND
*FILM, TWO SPEED
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
*LIGHTS, LED
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, DUAL/SINGLE IDLER
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
Customer Value Agreement (CVA) 24 Month / 500 Hour CVA
DOOR, CAB, GLASS
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
I09
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
Protection 12 Month / 500 Hour Powertrain and Hydraulics
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Benefícios
Muitas listas de equipamentos usados são melhoradas com características únicas para o equipamento usado por Cat®. Desde Acordos de Valor ao Cliente (CVAs) até Planos de Proteção de Equipamentos (EPP) e Utilização Certificada de Cats, saiba o que torna o equipamento usado pelo Cat® diferente. Contacte concessionário para obter mais informações sobre as características desta unidade.
Contrato de Valor do Cliente 24 Month / 500 Hour CVA
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1600
  • Não
  • Good
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
200
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1500
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
900
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Normal
  • Ok
  • Normal
  • Normal
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomNo cut
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
600
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
600
  • Não
  • Não
  • Ok
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
800
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
800
  • Não
  • Ok
  • Bom
  • BomNo cut
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
100
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • No
  • Bom
caçamba
900
  • .57 yd cubed
  • A4206BK21073
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
material rodante
500
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Percentual gasto30 percent
Espessura da Esteira/correiaNormal
Largura da Esteira/correia16 inches
IdlersBom
RollerBom
Roller FrameBom
SprocketBom
Track / Belt ConditionBom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7