Pesquisa rápida

CAT 299D3XPS2C

CAT 299D3XPS2C

Ano
2022
Horas de utilização
1 923 h
Videos de CAT 299D3XPS2C
Videos de CAT 299D3XPS2C
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Wichita, KS
+316 943 4211
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 299D3XPS2C
Foley Equipment Company
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieDY906939
N°. de ref. de armazémWUC0426
Número de catálogo10097075
Ano de fabrico2022
Horas de utilização1 923 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaWICHITA, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA76 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Absorção de ImpactosRide Control
Outras informaçőes.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

*299D3 COMPACT TRACK LOADER
*CAB PACKAGE, ULTRA
*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DEBRIS MGMT PKG, NONE (DM0)
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*DOOR, CAB, POLYCARBONATE
*FAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
*FILM,TWO SPEED W/HIGH FLOW XPS
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H3)
*LIGHTS, LED
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*REAR LIGHTS
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
2022 MODEL
Online Owner's Manual
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1000
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
200
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
motor
800
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • RED
  • OK
  • OK
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
500
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1500
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
500
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
600
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
700
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
710
  • 86” TOOTH
  • Bom
  • RegularCOUPLER MOUNT ON BUCKET HAS BEEN WELDED ON SOME
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
material rodante
400
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Largura da Esteira/correia18”
IdlersBom
RollerBom
Roller FrameBom
SprocketBom
Track / Belt ConditionFairLIGHT TREAD CUTS
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • PERFORMED PM 2 SERVICE - 1919 HOURS
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7