Pesquisa rápida

CAT 299D2XPS2C

CAT 299D2XPS2C

Ano
2019
Horas de utilização
1 737 h
Videos de CAT 299D2XPS2C
Videos de CAT 299D2XPS2C
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Olathe, KS
+316 943 4211
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 299D2XPS2C
Foley Equipment Company
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieFD204901
N°. de ref. de armazém2CR8426
Número de catálogo4891413
Ano de fabrico2019
Horas de utilização1 737 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaOlathe, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA69 500 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőes.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

299D2 COMPACT TRACK LOADER
BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
910
  • Não
  • Bom
  • BomLITTLE RUST TOP RIGHT SIDE
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularSCRATCHES AND CHIPS
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
200
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1410
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • RegularCRACKED UNDER LEFT ARMREST
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
700
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • OK
  • OK
  • OK
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
500
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
500
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
400
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
300
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
520
  • 86”
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularRIGHT ARM HITS BLOCKS BEFORE LEFT - USABLE
  • Bom
  • RegularPLATE ON BACKSIDE IS BENT - USABLE
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7