CAT 279D3 C3HF - carregadeira de esteiras - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

CAT 279D3 C3HF

CAT 279D3 C3HF

Ano
2023
Horas de utilização
876 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Informações básicas
MarcaCAT 279D3 C3HF
Wheeler Machinery Co.
Grupo de produtoscarregadeira de esteiras
Número de sérieRB906632
N°. de ref. de armazémBCP02033U
Número de catálogo10128480
Ano de fabrico2023
Horas de utilização876 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSalt Lake City, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA99 800 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőes*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*FAN, COOLING, DEMAND
*FILM,TWO SPEED W/HIGH FLOW XPS
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H3)
*LIGHTS, LED
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
*STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
BATTERY,EXTRA HEAVY DUTY, DISC
CAB PACKAGE, ULTRA
CERTIFICATION ARR, P65
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DOOR, CAB, GLASS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
KIT, DEMAND FAN, REVERSING
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRICED 06/19/24 DA
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7