Pesquisa rápida

CAT 272D

CAT 272D

Ano
2016
Horas de utilização
2 850 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

WESTERN STATES EQUIPMENT
Missoula, MT
+1 8779914228
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 272D
Western States Equipment
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieMD200278
N°. de ref. de armazémE0137541
Número de catálogo10096813
Ano de fabrico2016
Horas de utilização2 850 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaMissoula, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA48 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
MotorEngine
Outras informaçőes272D2 XHP SSL
78" BKT
BELT, SEAT, 3"
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DOOR, CAB, POLY
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCT,ANSI,NACD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, MANUAL
RADIO READY
TIRES, 14 X 17.5 14PR CAT, XD
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7