Pesquisa rápida

CAT 272D3 H3CB

CAT 272D3 H3CB

Ano
2021
Horas de utilização
691 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Bozeman, MT
+1 406 656 0202 x8235
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 272D3 H3CB
Tractor & Equipment Co.
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieHX201039
N°. de ref. de armazém20G0756
Número de catálogo4793600
Ano de fabrico2021
Horas de utilização691 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaBozeman, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA82 300 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
ABSORÇÃO DE IMPACTOSRIDE CONTROL
Outras informaçőesBATTERY,EXTRA HEAVY DUTY, DISC
CAB PACKAGE, ULTRA
CERTIFICATION ARR, P65
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
ENG SN 2LW2563 MSO D5TYT
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
OIL, HYDRAULIC, COLD OPERATION
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
REAR LIGHTS
SEAT BELT, 3"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7