Pesquisa rápida

CAT 262D

CAT 262D

Ano
2016
Horas de utilização
2 541 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

WAGNER EQUIPMENT CO
Fort Collins, CO
+1 303 715 8850
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 262D
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieDTB05069
N°. de ref. de armazémW68872
Número de catálogo10137927
Ano de fabrico2016
Horas de utilização2 541 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaFort Collins, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA42 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
MotorEngine
Outras informaçőes**NOT AVAILABLE FOR RPO**
2541 BW 7/18/24
262D SSL TIER 4 FINAL HRC
BATTERY,XTRA HVY DUTY 1000
BUCKET-GP, 74", BOCE
CONTROL, PROP, ISO, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
DUAL SELF LEVEL
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
GALAXY BEEFY BABY 12-16.5 @1596H
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSP,CLOTH,HEAT
STANDARD FLOW 23 GPM (87LPM)
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7