Pesquisa rápida

CAT 262D

CAT 262D

Ano
2019
Horas de utilização
503 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

FOLEY, INC.
Monroe, NJ
+1 732 417 7109
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 262D
Foley Inc.
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieDTB09737
N°. de ref. de armazémEQ000009332
Número de catálogo10098939
Ano de fabrico2019
Horas de utilização503 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaMONROE, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA49 500 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
Fluxo Hidráulico AuxiliarAuxiliary Hydraulics Flow
Tipo de Acoplador - HidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Product LinkProduct Link
IluminaçãoLighting
ROPS - FechadoROPS - Enclosed
CaçambaBucket
Rádio - BluetoothRadio - Bluetooth
Aquecedor/DesembaçadorHeater / Defroster
Outras informaçőesTO THE NATURE OF USED EQUIPMENT, WE ENCOURAGE BUYERS TO VIEW THE MACHINE IN PERSON. ALL SALES ARE AS-IS UNLESS OTHERWISE STATED. FOLEY DOES ITS BEST TO DISCLOSE ALL KNOWN ISSUES WITH THE MACHINE.

Online Owner's Manual
REAR VIEW CAMERA
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
820
  • NãoCUSTOMER SERVICED 10/7/22 @ 450 HRS
  • CUSTOMER NAME ON MACHINE
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularSOME RUST SPOTS
  • Bom
  • Bom
  • RegularCab step bent
itens de segurança
200
  • Sim
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1400
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • BomTOO COLD TOO TEST
  • BomMACHINE SECURITY SYSTEM CODE "0393"
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomVYNL MANUAL SEAT
  • Bom
  • Bom
motor
300
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • CAT C3.3B
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
400
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
400
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
300
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
400
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
500
  • 74"
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomHYD COUPLER (TESTED)
pneus
  • SAMSON 12-16.5
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Frente esquerdaSAMSON 8mm36Não
Parte traseira esquerdaSAMSON 11mm50Não
Parte frontal direitaSAMSON 8mm36Não
Traseira direitaSAMSON 11mm50Não
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • .
  • AM FM BT
  • REAR VIEW CAMERA (WORKING)
  • PRODUCT LINK (NOT WORKING)
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7