Pesquisa rápida

CAT 259D3HF2C

CAT 259D3HF2C

Ano
2021
Horas de utilização
1 793 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 259D3HF2C
Foley Equipment Company
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieCW912392
N°. de ref. de armazém2CR8115
Número de catálogo4909825
Ano de fabrico2021
Horas de utilização1 793 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaTopeka Area, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA57 600 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőes.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CAB PACKAGE, ULTRA
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, TWO SPEED WITH HIGH FLOW
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H3)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7