Pesquisa rápida

CAT 259D AQB+

CAT 259D AQB+

Ano
2019
Horas de utilização
2 296 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 259D AQB+
Michigan CAT
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieFTL21722
N°. de ref. de armazémFTL21722-A
Número de catálogo10097955
Ano de fabrico2019
Horas de utilização2 296 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaNovi, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA42 004 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
Etiqueta da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental)EPA Label
IluminaçãoLighting
ROPS - FechadoROPS - Enclosed
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Controle PilotoPilot Control
Rádio - Rádio AM/FMRadio - AM FM Radio
Hidráulica Combinada - BidirecionalCombined Hydraulics - Two Way
CaçambaBucket
Extintor de IncêndioFire Extinguisher
AutonivelamentoSelf Leveling
Tipo de Acoplador - HidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Aquecedor/DesembaçadorHeater / Defroster
Percurso de Duas Velocidades2 Speed Travel
Fluxo Hidráulico Auxiliar - Fluxo PadrãoAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Outras informaçőesCAB, AC, STD FLOW HYD, 2SPD, HQC, BKT, 15.5" BELT
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
830
  • Não
  • Decals scratched and peeling. Faded slight
  • Bom
  • Bom
  • BomStraight and in place
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularPeling with rust. Scratches, faded slight
  • BomGrill is straight
  • Regular
  • RegularLoader step missing. Bucket step bent
itens de segurança
200
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1140
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • BomToo cold outside to test
  • RegularScratches and scuffs dirty
  • Bom
  • Bom
  • RegularWorn slight
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularBurn hole in seat. Heated air suspension seat. Seat heater working
  • RegularParking brake switch label worn off
  • Bom
motor
800
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red
  • Normal
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
500
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
500
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
520
  • RegularShows some wear
  • Bom
  • Bom
  • RegularShows wear.
  • Bom
  • Bom2 speed working
  • Bom
hidráulica
610
  • Não
  • BomAuto leveling function working
  • RegularShows normal wear
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
220
  • RegularP&B have approximately 1/8” movement
  • Bom
  • RegularP&B have some movement. Dry and squealing
  • Bom
material rodante
100
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Percentual gastoApproximately 15% worn
Espessura da Esteira/correiaAverage cleat height both tracks 20/32”
Largura da Esteira/correia15.5”
IdlersFairShows some wear
RollerFairShows some wear
Roller FrameBom
SprocketFairShows wear
Track / Belt ConditionFairMinor cuts and abrasions on both tracks.
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7