Pesquisa rápida

CAT 259D3 H2CB

CAT 259D3 H2CB

Ano
2019
Horas de utilização
787 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Bozeman, MT
+1 406 656 0202 x8235
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 259D3 H2CB
Tractor & Equipment Co.
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieCW900577
N°. de ref. de armazém19G00994
Número de catálogo4555839
Ano de fabrico2019
Horas de utilização787 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaBozeman, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA59 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőes*259D3 COMPACT TRACK LOADER
*CAB PACKAGE, PRO PLUS
*CERTIFICATION ARR, P65
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*REAR LIGHTS
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT BELT, 2"
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
ENG SN 8KJ6919 MSO 9KVPH
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 1 ORDER
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7