Pesquisa rápida

CAT 259D H2CN

CAT 259D H2CN

Ano
2018
Horas de utilização
1 163 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Williston, ND
+1 406 656 0202 x8235
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 259D H2CN
Tractor & Equipment Co.
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieFTL18039
N°. de ref. de armazém18W00535
Número de catálogo4502992
Ano de fabrico2018
Horas de utilização1 163 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaWilliston, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA39 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
ABSORÇÃO DE IMPACTOSRIDE CONTROL
Outras informaçőesMACHINE SOLD "AS EQUIPPED".

BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, ON/OFF
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
ENG 8JE6820 MSO 7TGWP
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, MANUAL
ROPS, OPEN (C0)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 3"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7