Pesquisa rápida

CAT 246D3XPS2C

CAT 246D3XPS2C

Ano
2019
Horas de utilização
1 957 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 246D3XPS2C
Foley Equipment Company
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieKC600662
N°. de ref. de armazém9CR7121
Número de catálogo4604897
Ano de fabrico2019
Horas de utilização1 957 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaTopeka Area, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA42 400 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőes.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

*******NO COUNTERWEIGHTS********
*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*DOOR, CAB, POLYCARBONATE
*FAN, COOLING, DEMAND
*FILM,TWO SPEED W/HIGH FLOW XPS
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H3)
*LIGHTS, LED
*POWERTRAIN, TWO SPEED
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
*RIDE CONTROL
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
2019 MODEL
BATTERY,EXTRA HEAVY DUTY, DISC
CAB PACKAGE, ULTRA
CERTIFICATION ARR, P65
DUAL SELF LEVEL
FILM, ENGINE, ANSI, USA
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HIGH FLOW XPS - 32 GPM (120LPM)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
REAR LIGHTS
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7