Pesquisa rápida

CAT 242D3 C3H2

CAT 242D3 C3H2

Ano
2022
Horas de utilização
2 068 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

FABICK CAT
Green Bay, WI
+1 636 384 4021
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 242D3 C3H2
Fabick CAT
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieHSX02131
N°. de ref. de armazémHSX02131
Número de catálogo10090247
Ano de fabrico2022
Horas de utilização2 068 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaGreen Bay, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA48 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
Etiqueta da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental)EPA Label
Product LinkProduct Link
IluminaçãoLighting
ROPS - FechadoROPS - Enclosed
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Controle PilotoPilot Control
Hidráulica Combinada - BidirecionalCombined Hydraulics - Two Way
Rádio - BluetoothRadio - Bluetooth
AutonivelamentoSelf Leveling
Tipo de Acoplador - HidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Aquecedor/DesembaçadorHeater / Defroster
Percurso de Duas Velocidades2 Speed Travel
Fluxo Hidráulico Auxiliar - Fluxo PadrãoAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Pressão Hidráulica Auxiliar - Pressão MédiaAuxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
Outras informaçőes*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*FAN, COOLING, DEMAND
*FILM, TWO SPEED
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
*LIGHTS, LED
*POWERTRAIN, TWO SPEED
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DOOR, CAB, GLASS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1310
  • Não
  • Overall fair-good appearance
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularA few spots of rust and peeling paint
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
200
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1400
  • NãoDoesn’t work
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Overall good condition
  • To cold to check
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
800
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Red/ low in bottle
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
600
  • Não
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
600
  • Sim
  • Não
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • BomRed taillights don’t work
  • Bom
  • Bom
  • Bom
tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
700
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
600
  • Não
  • Overall fair-good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
220
  • No bucket Slight play in p&b
  • Regular
  • Bom
  • Regular
  • Bom
pneus
  • Não
  • Não
  • 1% tires are bald
  • Overall poor condition
  • 12-16.5
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Overall good condition
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7