Pesquisa rápida

CAT 239DSTD1CA

CAT 239DSTD1CA

Ano
2017
Horas de utilização
313 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Call Foley, KS
+316 943 4211
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 239DSTD1CA
Foley Equipment Company
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieBL901571
N°. de ref. de armazém23B034
Número de catálogo10078382
Ano de fabrico2017
Horas de utilização313 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCall Foley, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA46 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőes.
- FOLEY INSPECTED -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INLCUDED IN PRICE

236D CTL 2017
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CERTIFICATION ARR, (CANADA)
CONTROL, ISO, PROP
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
DUAL SELF LEVEL
FAN, COOLING, DEMAND
FAULTS INCLUDING SAFETY ITEMS
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
MACHINE IS SOLD AS IS, WHERE IS,
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 1 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STANDARD FLOW - 18 GPM
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
WITH ALL KNOWN AND UNKNOWN
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
920
  • Sim
  • Bom
  • RegularRight front corner of eyebrow is slightly bent
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularGot some chips and scratches
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
200
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1401
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RuimOut of date
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
600
  • Não
  • Não
  • NãoCoolant needs topped off. Looks like oil was just changed
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red
  • Ok
  • Ok
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
500
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
500
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
400
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
400
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
520
  • 72”
  • RegularTwo dents on back edge of underside of bucket
  • Bom
  • Bom
  • RegularWorn but usable
  • Bom
  • Bom
  • Bom
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • MACHINE IS ON CONSIGNMENT BY A LOCAL CONTRACTOR. SELLING AS IS WHERE IS WITH ALL KNOWN AND UNKNOWN FAULTS INCLUDING SAFETY ITEMS. NO WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED. HOURS MAY VARY AS IT IS STILL IN USE
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7