CAT 236D3 - Carregadoras de direcção deslizante - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

CAT 236D3

CAT 236D3

Ano
2022
Horas de utilização
146 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

WYOMING MACHINERY
Casper, WY
+1 307 472 1000
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 236D3
WYOMING MACHINERY
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieKXL02029
N°. de ref. de armazémKXL2029
Número de catálogo10070027
Ano de fabrico2022
Horas de utilização146 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCasper, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA68 500 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőes*236D3 SKID STEER LOADER
*BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
*CAB PACKAGE, PRO PLUS
*CERTIFICATION ARR, P65
*DOOR, CAB, GLASS
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*REAR LIGHTS
*RIDE CONTROL, NONE
*SEAT BELT, 2"
BUCKET-GP, 74", BOCE
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
CARRIAGE, PAL C2, 46", SSL
FORK, PAL C2, 48" X 4" X 1.6"
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
KIT, COUNTERWEIGHT, 100 LB ROC
KIT, RIDE CONTROL
LANE 1 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7