Pesquisa rápida

CAT 226D3 H2CB

CAT 226D3 H2CB

Ano
2022
Horas de utilização
248 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

N C MACHINERY CO.
Port Angeles, WA
+1 406 656 0202
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 226D3 H2CB
N C Machinery Co.
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieEK501052
N°. de ref. de armazémX24W0848
Número de catálogo10139057
Ano de fabrico2022
Horas de utilização248 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaPort Angeles, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA51 667 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Absorção de ImpactosRide Control
Outras informaçőesBATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
ENG SN EK501052 MSO H4SBM
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
OIL, HYDRAULIC, COLD OPERATION
Online Owner's Manual
PACKING, CONTAINER
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
REAR LIGHTS
SEAT BELT, 3"
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TIRES, 10/16.5 GA 8PR
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7