CASE SR210 - Carregadoras de direcção deslizante - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

CASE SR210

CASE SR210

Ano
2014
Horas de utilização
3 425 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

WAGNER EQUIPMENT CO
Grand Junction, CO
+1 303 715 8850
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCASE SR210
WAGNER EQUIPMENT CO.
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieJAFSR210VDM478087
N°. de ref. de armazém527440
Número de catálogo10160955
Ano de fabrico2014
Horas de utilização3 425 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaGrand Junction, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA28 500 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
IluminaçãoLighting
ROPS - FechadoROPS - Enclosed
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Controle PilotoPilot Control
FarolBeacon
Rádio - Rádio AM/FMRadio - AM FM Radio
CaçambaBucket
Tipo de Acoplador - ElétricoCoupler Type - Electric
Aquecedor/DesembaçadorHeater / Defroster
Percurso de Duas Velocidades2 Speed Travel
Fluxo Hidráulico Auxiliar - Fluxo PadrãoAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Outras informaçőes1000CCA BATTERY,12V/ DISCONNECT
2014 CASE SR210 SKID STEER LDR
3311 BW 10/22/24
AM-FM RADIO, SINGLE WIPER,
AS IS / AS RECEIVED
BLOCK HEATEER, HEADLINER,
BUCKET-GP, 80" BOCE NO TAG
COUNTERWEIGHT-BUMPER ONLY
DISC BRAKES, SAFETY BEACON,
ENCLOSED CAB W/AC,HEAT,DEF,ROPS
ENGINE,FPT,3.4L, 68HP, TIER 4 SV
FLOOR MAT, DOME LIGHT, MIRROR
HAND & FOOT CONTROLS, SKYLIGHT,
LIGHTING, HALOGEN WORK & BRAKE
PRICE UPDT: 11/18/24 VIA U1C2700
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RIDE CONTROL, VERTICAL LIFT,
SEAT,CLOTH SUSPENSION W/2" BELT
SLIDING WINDOWS & DEBRIS SCREEN
STANDARD HYD FLOW ... GPM
TIRES,TITAN H/E 12 X16.5 @18%
TRANSMISSION,HYDROSTATIC 2 SPD
TRAVEL ALARM, REARVIEW CAMERA,
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1220
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularFolded in
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularGrill strut not holding
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
402
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • RuimNot functioning
  • BomAftermarket
  • Bom
  • Bom
  • RuimExpired
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1712
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • RuimBlows warm air
  • BomLap bar does not stay up
  • RegularLouvers broken
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RuimMissing
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
810
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularFoot throttle nut functioning
  • Bom
sistema de arrefecimento
900
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
410
  • Sim
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • RegularTail lights not illuminating
  • Bom
  • Bom
tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
800
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
700
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
700
  • No ID tag
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
pneus
  • Não
  • Não
  • 18%
  • 12-16.5
Fabricante/Nº de Série Profundidade da Banda de Rodagem em 1/32" % de Vida Útil Restante Recauchutado Cortes/Pedaços da Banda de Rodagem Seção de Cortes Laterais
Left Front920NãoNãoNão
Left Rear1636NãoNãoNão
Right FrontTitan H/E12NãoNãoNão
Right Rear715NãoNãoNão
condições gerais
300
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7