Pesquisa rápida

Bobcat T770

Bobcat T770

Ano
2019
Horas de utilização
385 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

OHIO CAT
Broadview Hts, OH
+1 419 873 2918
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaBobcat T770
Ohio CAT - Cleveland
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieAT6322550
N°. de ref. de armazémUC01039
Número de catálogo10122922
Ano de fabrico2019
Horas de utilização385 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaBroadview Hts, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA52 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Nível de EmissõesEmissions Level
Status RegulatórioRegulatory Status
Em Conformidade com o Tier 2Tier 2 Compliant
Em Conformidade com o Tier 1Tier 1 Compliant
Ar-condicionadoAir Conditioner
IluminaçãoLighting
ROPS - FechadoROPS - Enclosed
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Controle de Mão e PéHand and Foot Control
CaçambaBucket
Absorção de ImpactosRide Control
Sistema Anti-rouboAnti-theft System
AutonivelamentoSelf Leveling
RádioRadio
Tipo de Acoplador - HidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Aquecedor/DesembaçadorHeater / Defroster
Percurso de Duas Velocidades2 Speed Travel
Fluxo Hidráulico Auxiliar - Fluxo PadrãoAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Outras informaçőesI09
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1600
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
200
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1500
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
900
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
600
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
600
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
800
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
800
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
100
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Bom
caçamba
900
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
material rodante
500
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Engrenagens intermediáriasBom
RoleteBom
Estrutura do roleteBom
Roda motrizBom
Condição da Esteira/correiaBom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7