Pesquisa rápida

Bobcat S175

Bobcat S175

Ano
2012
Horas de utilização
4 116 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

EMPIRE MACHINERY
Eloy, AZ
+1 480 550 3927
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaBobcat S175
Empire Southwest LLC
Grupo de produtosCarregadoras de direcção deslizante
Número de sérieA3L539411
N°. de ref. de armazémE196346
Número de catálogo10131899
Ano de fabrico2012
Horas de utilização4 116 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaEloy, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA12 989 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőesAux Hyd
Bucket: 62IN GP
COUPLER: MANUAL
ENGINE TIER RATING: TIER FOUR INTERIM
HYDRAULICS: STANDARD FLOW
PRODUCT LINK: INQUIRE FOR OPTIONS ON
ROPS: OPEN
TIRE SIZE: 10-16.5
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7