X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Pás Carregadoras
x
Carregadoras de direcção deslizante
x
Refinar a pesquisa
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Carregadoras de direcção deslizante

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

3 120 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 2965 - 2976 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 259 D, 30 376 USDCarregadoras de direcção deslizante
Fort Mcmurray, AB, CA
Ano: 2014, Horas de utilização: 2395 h
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION

deslocamento de duas velocidadesaquecedorcaçambaacoplador, hidráulicoautonivelamento, Especificações Condições
Caterpillar 259B3, 32 516 USDCarregadoras de direcção deslizante
Newcastle, NSW, AU
Ano: 2011, Horas de utilização: 3275 h
WESTRAC PTY. LTD. (NSW)

eropsdeslocamento de duas velocidadeshidráulica, fluxo padrãoautonivelamentopilot control
Caterpillar 287 B XPS, s/ consultaCarregadoras de direcção deslizante
Skejby, DK
Ano: 2005, Horas de utilização: 1446 h
PON EQUIPMENT A/S (DENMARK)
Caterpillar 239D, 44 155 USDCarregadoras de direcção deslizante
Penhold, AB, CA
Ano: 2018, Horas de utilização: 250 h
FINNING CANADA

am fm radioabsorção de impactoscaçambabluetooth, Especificações
Caterpillar 279D, 42 633 USDCarregadoras de direcção deslizante
Acheson Supercentre, AB, CA
Ano: 2017, Horas de utilização: 2578 h
FINNING CANADA

deslocamento de duas velocidadesam fm radioabsorção de impactoshidráulica, fluxo padrão, Especificações
Caterpillar 262D HF XPS, 41 795 USDCarregadoras de direcção deslizante
Ville St-laurent, Montréal, QC, CA
Ano: 2014, Horas de utilização: 1352 h
BATTLEFIELD EQUIPMENT RENTALS (QUÉBEC)

eropsdeslocamento de duas velocidadeselectric coupleramicsbluetooth, Condições
Caterpillar 257DLRC, 32 355 USDCarregadoras de direcção deslizante
Red Deer, AB, CA
Ano: 2015, Horas de utilização: 1720 h
FINNING CANADA

deslocamento de duas velocidadeselectric couplerabsorção de impactoscaçamba
Caterpillar 279D, 60 827 USDCarregadoras de direcção deslizante
Fort Mcmurray, AB, CA
Ano: 2018, Horas de utilização: 1425 h
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION

eropsacoplador, hidráulicohidráulica, fluxo padrãoautonivelamentobluetooth, Especificações Condições
Caterpillar 246D, 36 203 USDCarregadoras de direcção deslizante
Central-madrid, ES
Ano: 2015, Horas de utilização: 1662 h
FINANZAUTO S.A.
Caterpillar 257D, 44 916 USDCarregadoras de direcção deslizante
Acheson Supercentre, AB, CA
Ano: 2017, Horas de utilização: 1040 h
FINNING CANADA
, Especificações
Caterpillar 299D2, 69 811 USDCarregadoras de direcção deslizante
Grande Prairie, AB, CA
Ano: 2018, Horas de utilização: 662 h
FINNING CANADA
, Especificações
Caterpillar 216B3, 27 849 USDCarregadoras de direcção deslizante
80, FR
Ano: 2016, Horas de utilização: 580 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

placa ceiluminaçãohidráulicos auxiliarescaçambahidráulica, fluxo padrão, Condições
 
Comparar anúncios