Caterpillar 299D2XHP

Caterpillar 299D2XHP

Preço
84 557 USD
Ano
2019
Horas de utilização
557 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 299D2XHP
Grupo de produtoscarregadeira de esteiras
Número de sérieDX204234
Número de catálogoCU4677778
Ano de fabrico2019
Horas de utilização557 h
PaísCanadá
Localização da máquinaEdmonton, AB
Preço
Preço sem IVA$ 84 557
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Estado geral (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Outras informaçőes* CAT CERTIFIED USED *
BALANCE OF PT&H WARRANTY TO MAR 21/22 OR 3000 HRS
CAB WITH HEAT/AC (C3)
HYDRAULIC QUICK COUPLER
*CVA - MACHINE QUALIFIES FOR COMPLIMENTARY 1 YEAR / 1,000 HOUR CUSTOMER VALUE AGREEMENT (CVA). CONTACT SALES REP FOR DETAILS. CONDITIONS MAY APPLY.
BAR STYLE TRACKS AT 50%
TOOTH BUCKET
2 SPEED, WT HARNESS, HI FLOW XHP, HEATED SEAT
BLOCK HEATER, AM/FM/BL RADIO, RETURN TO DIG, PATTERN CHNGR
PRODUCT LINK PL2, ADV DISPLAY W/BACK UP CAMERA
BATTERY SHUT OFF SWITCH
Features
Outras informaçőes* CAT CERTIFIED USED *
BALANCE OF PT&H WARRANTY TO MAR 21/22 OR 3000 HRS
CAB WITH HEAT/AC (C3)
HYDRAULIC QUICK COUPLER
*CVA - MACHINE QUALIFIES FOR COMPLIMENTARY 1 YEAR / 1,000 HOUR CUSTOMER VALUE AGREEMENT (CVA). CONTACT SALES REP FOR DETAILS. CONDITIONS MAY APPLY.
BAR STYLE TRACKS AT 50%
TOOTH BUCKET
2 SPEED, WT HARNESS, HI FLOW XHP, HEATED SEAT
BLOCK HEATER, AM/FM/BL RADIO, RETURN TO DIG, PATTERN CHNGR
PRODUCT LINK PL2, ADV DISPLAY W/BACK UP CAMERA
BATTERY SHUT OFF SWITCH
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
FINNING CANADAVeja InventárioSeleccione contacto
Used Sales
Canadá
Telefone:+1 855 743 7979
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone