Pesquisa rápida

CAT 259D

CAT 259D

Ano
2017
Horas de utilização
2 470 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

BLANCHARD MACHINERY CO.
Gaffney, SC
+1 8034658080
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 259D
Blanchard Machinery Co.
Grupo de produtoscarregadeira de esteiras
Número de sérieFTL12434
N°. de ref. de armazémCNE000227
Número de catálogo10084393
Ano de fabrico2017
Horas de utilização2 470 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaGaffney, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA49 900 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Percurso de Duas Velocidades2 Speed Travel
Ar-condicionadoAir Conditioner
Fluxo Hidráulico Auxiliar - Fluxo PadrãoAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
IluminaçãoLighting
ROPS - FechadoROPS - Enclosed
Product LinkProduct Link
Rádio - BluetoothRadio - Bluetooth
Tipo de Acoplador - MecânicaCoupler Type - Mechanical
Outras informaçőesDISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1330
  • Sim
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regulardent rear door
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularGas strut needs replaced
  • Bom
  • Regularbent
itens de segurança
200
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1500
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
800
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Simplugs on oil filter housing leaking
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
600
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
500
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
800
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
700
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
610
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regularfair wear in loader arm coupler pins and bores
  • Bom
material rodante
100
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Engrenagens intermediáriasFairwear
RoleteFairwear
Estrutura do roleteBom
Roda motrizFairslight wear
Condição da Esteira/correiaFairslight wear
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7