Pesquisa rápida

CAT 299D3

CAT 299D3

Ano
2023
Horas de utilização
225 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Jonesboro, AR
+1 877 228 3519
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 299D3
Caterpillar Financial
Grupo de produtoscarregadeira de esteiras
Número de sérieBX905814
N°. de ref. de armazémOKL7897760
Número de catálogo10120894
Ano de fabrico2023
Horas de utilização225 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaJonesboro, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA105 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Nível de Emissões - EPA - Tier4Emissions Level - EPA - Tier4
Nível de Emissões - Korea - Korea-Tier4 FinalEmissions Level - Korea - Korea-Tier4 Final
Ar-condicionadoAir Conditioner
IluminaçãoLighting
ROPS - FechadoROPS - Enclosed
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Rádio - Rádio AM/FMRadio - AM FM Radio
CaçambaBucket
Absorção de ImpactosRide Control
AutonivelamentoSelf Leveling
Tipo de Acoplador - HidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Aquecedor/DesembaçadorHeater / Defroster
Percurso de Duas Velocidades2 Speed Travel
Fluxo Hidráulico Auxiliar - Fluxo AltoAuxiliary Hydraulics Flow - High Flow
Outras informaçőesCustomer Value Agreement (CVA) A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Benefícios
Muitas listas de equipamentos usados são melhoradas com características únicas para o equipamento usado por Cat®. Desde Acordos de Valor ao Cliente (CVAs) até Planos de Proteção de Equipamentos (EPP) e Utilização Certificada de Cats, saiba o que torna o equipamento usado pelo Cat® diferente. Contacte concessionário para obter mais informações sobre as características desta unidade.
Ofertas especiais Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Contrato de Valor do Cliente A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1000
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomVery light scratches. Front cat decal has a small tear. Lh Cat decal has a small piece torn from the edge.
  • Bom
  • Bom
  • Bomstep is slightly bent
itens de segurança
200
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1500
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • 1/2
  • 1/4
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
800
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
600
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
500
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
tandens/engrenagens/rolamentos/correntes
800
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
600
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
700
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
material rodante
500
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Percentual gasto5%
Largura da Esteira/correia450mm
IdlersBom
RollerBom
Roller FrameBom
SprocketBom
Track / Belt ConditionBom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7